防爆区域におけるピストン位置の冗長型検出
発電所など、安全基準が最も高い場合には、冗長型システムが必要です。Balluff のコンパクトな冗長型磁歪式リニアスケールでは、最大 3 つの依存性のない測定セクション、ならびに 3 つの独立した電子モジュールが 1 つのロッドに収納されています。堅牢なアブソリュート方式のシステムは、自由に設定可能で、簡単に使用開始できます。お使いの油圧シリンダは、防爆区域に適していますか?爆発の危険のある区域(EX ゾーン)0 および 1 で安全に使用するために、Balluff は耐圧防爆構造の磁歪式リニアスケールも提供しています。
特長
- コンパクトで省スペース
- 非接触で摩耗劣化がない
- LED によりすべてのチャンネルを監視
- 爆発の危険のある区域(EX ゾーン)0、1、2 仕様
- 最大 600 bar までの耐圧性バリエーション
- 多様なインタフェースが利用可能
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology