製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート

ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

製品

ウェブサイト

ドキュメント

移動式油圧駆動システムの位置検出

移動式油圧駆動システムの位置検出

センサシステムにより、移動式作業機械の耐用年数が大幅に向上します。同時に、センサを使用して安全性を高めることができます。位置測定システム BTL AR は、移動式油圧シリンダのピストン位置を確実に検出します。小型のセンサ形状により、肉薄の球面滑り軸受とアイ形シリンダでも、大径のシリンダでも使用できます。

特長

  • EMC 認証により、問題なく使用可能
  • 移動式アプリケーション用の E1 認証取得済み
  • 小型のハウジング、完璧に組込み可能
  • 使いやすいクリック接続システムにより簡単に取付け可能

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology