ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

産業用油圧システムの高精度な位置測定

産業用油圧システムの高精度な位置測定

Balluff の磁歪式リニアスケールは、産業用油圧システムにおける信頼性の高い、高精度位置測定のスタンダードとなっています。最大 1000 bar の耐圧性は、油圧シリンダの耐圧性に相当します。非接触の動作方式のため摩耗がなく、ほぼ無限の長寿命を実現します。また、当社のアブソリュートシステムでは、原点復帰が必要ありません。その高精度な出力信号は、制御システムの試運転で絶対信号として利用できます。

特長

  • 最大 1000 bar の耐圧性 – 幅広いアプリケーションに対応
  • 測定長さは最大 7620 mm
  • アナログ、デジタル、フィールドバス、Ethernet の各インタフェース
  • 高い耐衝撃性と耐振動性

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology