コンパクトドライブ用のシリンダフィードバック
コンパクトシリンダには、非常に小型のセンサが必要とされます。磁歪式リニアスケール BTL K コンパクトは、このニーズに最適に応えることができます。長さがわずか 34 mm という短いハウジングは、シリンダ内とその周囲の貴重なスペースを節約します。差込みフランジと堅牢な 6 ボルト固定部付きのステンレスハウジングにより、追加の保護ハウジングは必要ありません。
特長
- 容易な特性曲線設定
- 耐衝撃性・耐振動性、保護等級 IP67/68
- オフショアに最適な耐圧性ハウジング(オプション)
- アナログ信号、デジタルインタフェース、フィールドバス、または Ethernet 付き
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology