誌面でのツールの確認
産業用 RFID システム BIS C の LF(低周波)または BIS M の HF(高周波)は、フライス盤やマシニングセンターの CNC 制御装置が常に正しい工具データ(番号、直径、長さ、切れ刃の数など)を受信できるようにします。これらのパラメータを確実に特定して伝達することで、工具寿命のモニタリングを含む、最適で高品質な工具資産管理の基礎となります。
特集記事
- LFとHFの両方を処理する読み取り/書き込みヘッドなど、豊富なデータキャリアと読み取り/書き込みヘッドにより、非常に高い柔軟性を実現します。
- 技術に依存しない評価ユニット - 大容量データにも対応
Downloads
-
Industry brochure metalworking