モニターの終了位置
機械軸の移動量をコントロールしたいですか?その場合、直列接続されたNC接点の原理による機械式ポジションスイッチを使用する古典的な方法と、インダクティブセンサーを使用する非接触式方法があります。インクリメンタル磁気コード式経路計測システムを使用している場合は、センサー信号を基準点移動にも使用できます。
特集記事
- 異なる動作原理を選択し、個々の最適なソリューションを見つける
Downloads
-
Industry brochure metalworking
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
機械軸の移動量をコントロールしたいですか?その場合、直列接続されたNC接点の原理による機械式ポジションスイッチを使用する古典的な方法と、インダクティブセンサーを使用する非接触式方法があります。インクリメンタル磁気コード式経路計測システムを使用している場合は、センサー信号を基準点移動にも使用できます。