セキュアなコミュニケーション
新しい安全I/Oモジュールは、オートメーションと安全技術をIO-Linkで初めて結びつけます。IO-Linkマスターに接続するだけです。システムはセンサーレベルで開放されているため、ほとんどの安全装置を接続することができます。
特集記事
- IO-Linkを介したPLe/SIL3までのオートメーションおよび安全技術のためのインフラストラクチャ
- 継続的な診断とシンプルなデバイス交換により、サービスを受ける際のメンテナンスコストが低い
- M12接続ケーブルの標準化によるコスト削減
- 必要なIPアドレス数の削減
- 標準化された配線コンセプトにより、セーフガード・ロックデバイスを直接接続可能
Downloads
-
Industry brochure metalworking