リニアユニットの制御位置
ターゲット位置を自由に選択できるため、変位計測機能付きリニアユニットの柔軟性が向上します。位置制御軸へのアップグレードには、非常にコンパクトな磁気式変位エンコーダシステムで十分です。嬉しいことに、このシステムは簡単に後付けができるので、経済的です。また、信号の品質やシステムの状態を継続的に評価したり、内蔵のLEDで読み取ることができます。これにより、設置、試運転、継続的な運用、そして、例えば機械の改造が必要な場合のセットアップをサポートします。
特集記事
- 非常に低い速度でも極めて高い精度を実現
- 非接触・メンテナンスフリー
- 絶対的なインターフェース。SSIとBiSSのC
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure metalworking