プロセス液とレベルの切り替えまたは連続検出
アナログ超音波センサは、バージョンに応じて、スイッチング信号による2点制御や恒久的なレベル制御に使用することができます。そのため、モニターの種類を選択する際には、最大限の柔軟性が得られます。
特集記事
- 1つまたは2つのスイッチングポイントを使用し、純粋にアナログで動作するか、またはアナログ測定と2つのスイッチングポイントを組み合わせることができます。
- アプリケーションの柔軟性、効率性、安全性の向上
- デザインの自由度を高めるキューボイドやシリンダーデザイン
Downloads
-
Industry brochure metalworking