漏れの検出
例えば、静電容量式センサーを回収容器の底面に取り付けたスペーサーに装着することで、よりエレガントに液漏れを検知することができます。静電容量式センサーは、わずかな液体の損失も確実に記録します。
特集記事
- 高いアプリケーション信頼性:プラスチックやガラス容器内の非導電性媒体の検出
- 接続ケーブルでティーチング可能
- ケーブルタイでパイプに簡単に取り付けられる
- IO-Linkにも対応
Downloads
-
Industry brochure metalworking
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
例えば、静電容量式センサーを回収容器の底面に取り付けたスペーサーに装着することで、よりエレガントに液漏れを検知することができます。静電容量式センサーは、わずかな液体の損失も確実に記録します。