油圧ユニットの充填量の確認
作動油のレベルを確実に検出するには、フロート付きの磁歪式レベルプローブが必要です。これらは完全にカプセル化されているため、非常に堅牢です。その精度の高さには定評があり、高い測定率にも対応しています。
インターフェースには、アナログ信号(0~10Vまたは4~20mA)とIO-Linkの両方を使用できます。
特集記事
- 腐食しないステンレス製で表面品質が高い
- μmレンジでの継続的な精密測定により、非常に正確な結果を得ることができる
Downloads
-
Industry brochure metalworking