安全な位置検出
セーフティスイッチとセンサーは、金属製の物体の位置や端の位置を非接触で安全に検出する誘導型、アクセスや位置を保護して人員や機械を保護する電気機械式、リード線式、RFID式など、さまざまな動作原理を提供しています。
特集記事
- 様々なアプリケーションに対応するセーフティセンサとスイッチ
- 堅牢な筐体デザインとLED機能表示
- PLe/SIL3までの安全アプリケーションに適しています。
- 標準化されたM12接続技術による時間とコストの削減とエラー防止
- 設置の手間とスペースの削減
- 重い保護装置にも最適
- タンパープルーフ
- 振動の影響を受けにくく、精度の高いドアガイドが得られない
Downloads
-
Industry brochure metalworking