製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

包装と食品・飲料、製薬、化粧品

充填および包装に関する総合ソリューション

包装と食品・飲料、製薬、化粧品

包装や食品・飲料、製薬、化粧品の産業では、高いレベルの要求と非常に過酷な環境条件への対応が求められます。生産プロセスをできる限り効率的および経済的なものにするため、フレキシブルな自動化ソリューションが求められています。Balluff のセンサは、まさにそれを可能にするものです。Balluff のコンポーネントはあらゆる使用条件下において、高速サイクル、迅速なプロセス、絶対的な信頼性を保証します。

Balluff はこれらの業界に精通しています。Balluff のコンポーネントは困難な環境や厳しい衛生規則に対応し、最低限の測定誤差を実現します。それにより Balluff は、モジュール性、柔軟性、安全性、透明性を提供します。製品の供給から包装完了に至るまで、プロセス全体において高いシステム稼働率および最大限の効率性を実現します。

包装産業: パレタイジング & デパレタイジング機械

ロットサイズ 1 個からぴったりフィットかつ効率的

包装機械には絶対の精度と大きな柔軟性が要求されます。しかも、量産品からロットサイズ 1 個の単品まで、例外はありません。 私たちはお客様にプロフェッショナルなサポートを提供します。頻繁なフォーマット変更、トラック & トレースに対応した確実なマテリアルフロー、各種パッケージの適切なハンドリング。Balluffのセンサ & システムソリューションは、望みどおりの柔軟性と迅速性をお客様が達成するのをお手伝いします。

包装用ボックスやカートンのパレタイジング & デパレタイジングでは、絶対の精度と大きな柔軟性が要求されます。同時に、処理能力が大きいことも必要です。Balluff が提供するプロフェッショナルなサポートをご利用ください。トラック & トレースによる確実なマテリアルフロー、様々なパッケージの正しい処理、あるいは包装材の信頼のおける取扱いを実現します。同時に Balluff のセンサが正確な位置決めと、それによる円滑な包装プロセスを保証します。


包装産業: チューブバッグ包装機械とカートン包装機械

ロットサイズ 1 個からぴったりフィットかつ効率的

包装機械には絶対の精度と大きな柔軟性が要求されます。しかも、量産品からロットサイズ 1 個の単品まで、例外はありません。 私たちはお客様にプロフェッショナルなサポートを提供します。頻繁なフォーマット変更、トラック & トレースに対応した確実なマテリアルフロー、各種パッケージの適切なハンドリング。Balluffのセンサ & システムソリューションは、望みどおりの柔軟性と迅速性をお客様が達成するのをお手伝いします。

チューブバッグ包装機械とカートン包装機械はバリエーション豊かですが、そのすべてに求められるのが最高度の柔軟性です。これらの機械は、様々な袋や包装のフォルムを生み出します。消費者の関心を惹き付けるため、常に斬新なパッケージングコンセプトが考案されています。それに伴ってロットサイズはますます小さくなり、フォーマット変更の頻度が上がっています。Balluff の製品を使用することで、柔軟性と迅速性に関する市場の要求に的確に応えることができます。


食品産業: 食肉加工

高度の衛生基準を保証

食品産業では、非常に厳格な衛生基準、品質基準が適用されます。最終製品段階で望みどおりの高度の品質を達成するには、機械製造の過程から高度の基準が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluff は高度の衛生基準管理が要求される領域向けに、幅広い用途で使用可能なセンサとシステムソリューションを提供しており、これら製品は過酷な使用条件下でも最高の信頼性と柔軟性での動作を約束します。

食肉加工でも清潔度の管理に最高の優先度が置かれます。最終製品段階で望みどおりの高度の品質を達成するには、機械製造の過程から衛生基準が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluff は高度の衛生基準管理が要求される領域向けに、過酷な使用条件下でも最高度の信頼性を維持するセンサを各種提供しています。


食品産業: 牛乳加工

高度の衛生基準を保証

食品産業では、非常に厳格な衛生基準、品質基準が適用されます。最終製品段階で望みどおりの高度の品質を達成するには、機械製造の過程から高度の基準が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluff は高度の衛生基準管理が要求される領域向けに、幅広い用途で使用可能なセンサとシステムソリューションを提供しており、これら製品は過酷な使用条件下でも最高の信頼性と柔軟性での動作を約束します。

牛乳加工産業には、非常に厳格な衛生 & 品質基準が適用されます。乳製品を効率的に生産するには、リアルタイム対応可能で透明性の高い、モジュラー構造の生産ラインが欠かせません。それによって初めて、トレーサビリティと柔軟性が保証されます。お客様は Balluff が提供する広範なラインナップの機械設備を使用して、エンドユーザーの要求に即した最適な生産環境を構築することができます。


医薬品産業: 包装工程上の多様な課題を柔軟かつ確実に解決

医薬品産業アプリケーションで要求されるのは、高度の信頼性、最小の測定誤差、そしてセンサを装置本体に柔軟に組み込めることです。これらの要求には様々な課題が伴います。位置決め、液体状または固体状物質のフィードと充填、ラベリングから点検、そして密栓 & 密封に至るすべての工程で厳密な処理が要求されます。それに加えて、センサはアンプル、バイアル瓶、缶、ブリスタなど各種包装容器、包装材に対応できることが必要です。常に安定した品質を維持する必要があることは言うまでもありません。


飲料産業: 高速サイクルで、素早く効率的にボトリング

飲料ボトリング設備は、技術的に高度の要求が適用されるのに加えて、難度の高い環境条件で使用されるのが普通です。そうした条件に最適なのが Balluff のセンサです。飲料を無菌状態で充填し、密栓し、ラベルを正しく貼ります。Balluff のコンポーネントは迅速で効率的な高速ボトリングサイクルを可能にします。


高圧ジェット洗浄とサニタリ: あらゆる洗浄用途に対応する衛生的で高品質の IP69K センサ

食料品・飲料、製薬関連製品、化粧品の供給、製造、加工、あるいは包装が行われるところでは、衛生的に適切な洗浄を行う機械およびシステムが最も重視されます。すなわち、そのために取り付けられているセンサは、たとえば噴射圧のかかる環境で頻繁に集中的に行われる洗浄や消毒サイクルに耐えられるように、洗浄設計に対応している必要があります。

それだけではありません。センサが敏感な食品または傷みやすい食品に直接触れる場合、食品に適合する衛生的な設計が行われている必要があります。そのようにしてこそ、味や消化の良さが損なわれたり、不衛生になったりすることを防ぐことができるのです。

これらの要件の厳しい分野用には、バクテリアやその他の危険な微生物に対抗できるハウジングシステムおよび制御盤システムも必要です。最終製品段階で望みどおりの高品質を保証するには、すでに機械製造の過程から衛生設計が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluffの保護構造IP69K対応センサ「ウォッシュダウンプラス」は、過酷な条件下でも使用できる卓越した密閉構造と高い信頼性を持ち、さらにEcolab の認証も取得しています。このセンサは洗剤への耐性と耐腐食性、完全防水の機能を備え、通常のIP69Kの要求を上回る1,000 回以上の洗浄が可能です。

Balluff が提供するもの:

食料品に直接接触する場合でも、高圧洗浄または非食料品分野の場合でも、機械にコンポーネントを設置するそれぞれの場所に応じて、様々な要件を満たす必要があります。Balluff は、それぞれのニーズに応じた的確なソリューションを提供します。IP69K センサから適合するケーブルに至るまで、どうぞお任せください。それらは耐洗剤性および耐腐食性があり、最高水準の保護等級 IP69K により、非常に厳しい使用条件下においても極めて高い信頼性を発揮します。さらに Balluff のコンポーネントは EHEDG、FDA および 3-A などの機関による食料品安全性の要件を満たしています。衛生設計および高品質の加工は、Balluff にとって最重要事項です。

  • 媒体接触式静電容量型充填レベルセンサ(泡や付着物などの補正機能付き)、IO-Link 搭載選択可

  • 充填レベル測定用磁歪式リニアスケール、苛酷な環境でも長寿命を実現する堅牢なステンレスハウジングおよび非常に高い充填品質を備える

  • 液体検出用のフォーク形光電センサ、素早く確実な制御を調整なしで可能に

  • 堅牢なハウジングに収められた I/O モジュールによる、エラーのない確実な信号伝送

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage