ボトリング時の充填レベル監視
飲料産業はボトル製造のために延伸ブロー成形機械を使用します。輸送の手間を省くため、完成したボトルには直ちに飲料が充填されます。Balluff の高精度レベルセンサ SF がボトリング工程中、充填レベルを監視します。さらに、周囲の温度を調節することもできます。
特長
- ECOLAB 認証取得、3A 承認、FDA および EHEDG 適合
- 生産環境に衛生的に統合可能
- ダイナミックで精密
- 省スペース化のため、複数の計測機能を統合(2 in 1)
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry