高圧ジェット洗浄とサニタリ
あらゆる洗浄用途に対応する衛生的で高品質の IP69K センサ
食料品・飲料、製薬関連製品、化粧品の供給、製造、加工、あるいは包装が行われるところでは、衛生的に適切な洗浄を行う機械およびシステムが最も重視されます。すなわち、そのために取り付けられているセンサは、たとえば噴射圧のかかる環境で頻繁に集中的に行われる洗浄や消毒サイクルに耐えられるように、洗浄設計に対応している必要があります。
それだけではありません。センサが敏感な食品または傷みやすい食品に直接触れる場合、食品に適合する衛生的な設計が行われている必要があります。そのようにしてこそ、味や消化の良さが損なわれたり、不衛生になったりすることを防ぐことができるのです。
これらの要件の厳しい分野用には、バクテリアやその他の危険な微生物に対抗できるハウジングシステムおよび制御盤システムも必要です。最終製品段階で望みどおりの高品質を保証するには、すでに機械製造の過程から衛生設計が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluffの保護構造IP69K対応センサ「ウォッシュダウンプラス」は、過酷な条件下でも使用できる卓越した密閉構造と高い信頼性を持ち、さらにEcolab の認証も取得しています。このセンサは洗剤への耐性と耐腐食性、完全防水の機能を備え、通常のIP69Kの要求を上回る1,000 回以上の洗浄が可能です。
Balluff が提供するもの:
食料品に直接接触する場合でも、高圧洗浄または非食料品分野の場合でも、機械にコンポーネントを設置するそれぞれの場所に応じて、様々な要件を満たす必要があります。Balluff は、それぞれのニーズに応じた的確なソリューションを提供します。IP69K センサから適合するケーブルに至るまで、どうぞお任せください。それらは耐洗剤性および耐腐食性があり、最高水準の保護等級 IP69K により、非常に厳しい使用条件下においても極めて高い信頼性を発揮します。さらに Balluff のコンポーネントは EHEDG、FDA および 3-A などの機関による食料品安全性の要件を満たしています。衛生設計および高品質の加工は、Balluff にとって最重要事項です。
媒体接触式静電容量型充填レベルセンサ(泡や付着物などの補正機能付き)、IO-Link 搭載選択可
充填レベル測定用磁歪式リニアスケール、苛酷な環境でも長寿命を実現する堅牢なステンレスハウジングおよび非常に高い充填品質を備える
液体検出用のフォーク形光電センサ、素早く確実な制御を調整なしで可能に
堅牢なハウジングに収められた I/O モジュールによる、エラーのない確実な信号伝送