充填レベルの検知
Balluff の静電容量センサ BCS はさまざまな物質の充填レベルを確実に検出します。アプリケーションのタイプに応じて、充填レベルを非接触で、または媒体に直接接触して検知します。
特長
- 導電性媒体用のスマートな充填レベル測定テクノロジー
- 取付けが迅速簡単
- 良好な付着物補正
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
Balluff の静電容量センサ BCS はさまざまな物質の充填レベルを確実に検出します。アプリケーションのタイプに応じて、充填レベルを非接触で、または媒体に直接接触して検知します。