射出プロセスの監視
バルーフの誘導型リニア位置センサ BIWにより、高速な射出プロセスが可能となります。高速のサンプリング周波数と繰返し精度により、射出軸の移動量を正確かつ確実に測定します。これにより、射出プロファイルを正確に調整し、高品質な薄肉部品を製造することができます。
特徴
- 高速:32kHzの高速サンプリング周波数
- 非接触の位置検出
- 優れた繰り返し精度
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
必要なアクセサリーがあります。必ず確認してください。
オンラインで24時間いつでも注文
注文の追跡、請求書ダウンロード、見積作成の機能を備えたカスタマーポータルサイト
購入前に魅力的なソフトウェアサービスを体感
バルーフの誘導型リニア位置センサ BIWにより、高速な射出プロセスが可能となります。高速のサンプリング周波数と繰返し精度により、射出軸の移動量を正確かつ確実に測定します。これにより、射出プロファイルを正確に調整し、高品質な薄肉部品を製造することができます。