一定で継続的なペレットの供給
高品質なプラスチック部品を製造するには、ペレットが乾燥していなければなりません。バルーフのステンレスハウジングを持つ静電容量センサは、乾燥機内への一定で継続的なペレットの供給に貢献します。最大250℃の温度耐性により、高温ペレットでも充填レベルを確実に監視します。
特長
- ステンレスハウジング
- PTFE製の検出面
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
高品質なプラスチック部品を製造するには、ペレットが乾燥していなければなりません。バルーフのステンレスハウジングを持つ静電容量センサは、乾燥機内への一定で継続的なペレットの供給に貢献します。最大250℃の温度耐性により、高温ペレットでも充填レベルを確実に監視します。