製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
ウェブサイト
ドキュメント

ロボティクスとオートメーション

リーン生産とネットワーク化によるコスト削減

ロボティクスとオートメーション

ロボットによる自動化には、導入のコストや労力、メンテンナンス、部品交換など、様々な課題が懸念されます。しかし、必ずしもこれらの課題に悩まされるとは限りません。インダクティブカプラで信号伝送と電力供給を非接触化すれば、ケーブルの摩耗や断線を防ぐことができます。そして、この迅速に切断できる接続ユニットを採用することで、優れた柔軟性を得られます。

また、IO-Linkを使用することでネットワークトポロジーを大幅に簡素化することができます。設置のコストと労力を最小限に抑えながら、ノイズに影響を受けることがなくなります。この通信規格で、あらゆるセンサをフィールドネットワークへ接続できます。

また、IO-Linkデバイスは、継続的な診断情報の提供やコントローラからのリモートパラメータ設定が可能です。IO-Linkは部品点数を減らし、末端のデバイスまで透明化します。インテリジェントなデバイスをIO-Linkデバイスにすれば、IO-Linkゲートウェイに集約し、無駄のないネットワーク構成が構築できます。また、設置の時間とコストを大幅に節約できます。

バルーフのIO-Link製品は、ゲートウェイ、ハブ、インテリジェントなセンサなど多種多様です。そのため、この効率化実現のために比類ない幅広い選択肢からお選びいただけます。

アプリケーション事例