インダクティブカプラを用いた非接触グリッパ交換
バルーフのインダクティブカプラを用いれば、コネクタの取付け/取外し作業が不要になります。このカプラは非接触で信号と電力を伝送することができます。そのため、柔軟性と運用性が飛躍的に向上します。さらに、この迅速に切断・接続できるユニットにより、グリッパ交換の時間が大幅に短縮できます。
特長
- 長寿命、摩耗なし
- プラグアンドプレイ
- 軽量
Downloads
-
Industry brochure plastics industry
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
バルーフのインダクティブカプラを用いれば、コネクタの取付け/取外し作業が不要になります。このカプラは非接触で信号と電力を伝送することができます。そのため、柔軟性と運用性が飛躍的に向上します。さらに、この迅速に切断・接続できるユニットにより、グリッパ交換の時間が大幅に短縮できます。