25.04.2022

M12 Lコード電源コネクタ搭載のIO-Linkゲートウェイ

高度な技術的課題に対応 - IIoT対応の機能も搭載

M12-Lコード付き電源ポートを備えたネットワークモジュール

電源ポートにM12 Lコードコネクタを採用した新しいIO-Linkゲートウェイ BNIは、IIoT環境からの強い要求をはじめとする、高度な技術的課題へ確実に対応します。これにより、より大きな電力を供給することができ、例えば、高負荷なアクチュエータや高性能なセンサなどを駆動させることができます。

このモジュールは様々な機能を搭載しています。M12 Lコードの電源ポートにより、最大16Aもの電流を扱うことができます。1チャンネル当たりの最大出力電流は4Aです。この機能により、ドライブ制御など豊富な用途に使用できます。

モジュールの設定や情報表示に最適化されたウェブサーバー機能はユーザー管理にも対応しました。この機能により、モジュールをより便利にご使用いただくことができます。

さらにこのネットワークモジュールは、通信インタフェースとしてREST APIをサポートしています。これにより、モジュールをITの世界へ統合できるため、IIoTを構築するためのデバイスとして利用することができます。

特徴

  • 大容量の電力供給が可能な接続: M12 Lコードコネクタ(PRFINET: 4極または5極)
  • 高出力: 最大電流4A/チャンネル
  • 簡単操作: 豊富な機能を搭載したウェブサーバー
  • IIoT対応: REST API対応
  • ダウンタイム削減:IO-Linkによる診断機能と高視認性ステータスLED
  • 過酷な環境に対応: 堅牢なIP67対応メタルハウジング

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?