06.08.2020
CC-Link IE Field Basic対応IO-Linkゲートウェイ
ローエンドのFA機器へIO-Linkの機能を
CC-Link IE Field Basic対応のネットワーク機器は100Mbitのイーサネットデバイスと互換性があり、ギガビットの速度を要求しないアプリケーションで最適なパフォーマンスを発揮します。
私たちのCC-Link IE Filed Basic対応IP67耐環境IO-Linkゲートウェイ BNI は、CC-Link IE Filed Basicのネットワークへ、デバイスの自動検出や自動パラメータ転送などのIO-LinkのアドバンテージをローエンドなFA機器や安価な装置へもたらします。シンプルな統合や迅速な起動、診断情報を基にした包括的な監視機能でお客様に貢献します。これら全てにより、全体的なコストを著しく削減させながらの効率性を向上できます。
特集
- 100 MbitのイーサネットデバイスとCC-Link IEの互換性
- SLMP (Seamless Message Protocol) 対応
- 2 ~ 5局で設定可能なデータ範囲設定の柔軟性
- 24個のLEDでポートやモジュールの状態を示す便利な診断の表示
- 過酷な環境にも対応する堅牢なIP67対応のメタルハウジング
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link