04.02.2020
周囲光抑制機能とIO-Linkを備えたレーザー距離センサ
精密な距離測定
レーザー距離センサ BOD 24Kは、輪郭の検出や距離測定、組み立てアプリケーションでの向きの監視など、様々な物体の検出や位置決めのタスクに最適です。小さなターゲットやターゲットの細部の検出も、精密なレーザービームで安心してお使いいただけます。レーザークラス1なので、追加の保護対策は必要ありません。
このセンサには50 ~ 100mmと50 ~ 650mmの2つの検出範囲のタイプがあります。3ヶ所にある取付け穴と回転するコネクタにより、設置と接続が簡単です。
この機能には周囲光抑制機能と高い精度の精密モードを備えています。これらの機能は考えられる干渉を確実に取り除くフィルタとして活用できます。様々なモードや設定は搭載されたディスプレイと2つのボタンで簡単に設定できますし、IO-Link経由でももちろん可能です。接続には、シンプルで一般的な4ピンのM12コネクタケーブルを用います。
特長
- 検出範囲が50 ~ 100mmと50 ~ 650mmの2つのタイプを用意
- 分解能10 µm
- 調整が簡単な可視光レーザー
- レーザークラス1 - 追加の保護対策不要
- 設定や機能を表示するディスプレイ
- 豊富な IO-Link 追加機能
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression