ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

25.07.2022

コンパクトで信頼性の高い次世代の位置測定システム

非接触の磁歪式リニアスケール

プロファイルとロッド設計における新世代の位置測定システム

狭い場所で高い精度の位置測定が必要なら、新しいバルーフのロッド形状とプロファイル形状の磁歪式リニアスケールをご活用ください。IO-Linkインタフェースにより、温度や湿度、稼働時間などの状態情報も記録できます。これらの情報は、インテリジェントな状態監視に利用でき、未計画なダウンタイムを削減する新たな方法を得ることができます。

狭い場所で強みを発揮するミニロッド形状のBTL

新しいデザインになったミニロッド型の磁歪式リニアスケールは、省スペース性に優れ、成形や圧延工程、リフト・ホイスト技術に使用される油圧シリンダの位置フィードバックに最適です。その他にも。射出成形機や風力タービンのローターブレードのピッチ角監視に採用されています。非接触のため摩耗がなく長寿命をほこるため、ダウンタイムを削減することができます。

ミニロッド型の磁歪式リニアスケールには3つのタイプをご用意しています。ぜひ、お客様のアプリケーションに最適な磁歪式リニアスケールをお選びください。

BTL B1 - ロッド型 BN/ZN - アナログ

BTL C1 - ロッド型 BN/ZN - アナログ

BTL C1 - ロッド型 BN/ZN - IO-Link

インタフェース

アナログ(出力 x 1)

アナログ(出力 x 2)

IO-Link

周囲温度範囲

-40 ~ 75 °C

-40 ~ 85 °C

-40 ~ 85 °C

非リニアリティ

nnnn = 0050 ~ 0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS

nnnn = 0050 ~ 0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

nnnn = 0050 ~ 0500: ± 50 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

製品ページ

製品ページ

製品ページ

装置可動部の確実な位置決め

プロファイル型の磁歪式リニアスケールは、コンパクトな形状が特徴です。省スペース性に優れたデザインのハウジングにより、可動する機械部品へ簡単に搭載でき、位置決めできます。つまり、プロファイル型の磁歪式リニアスケールは、成形工程の油圧プレス制御で多く採用されています。

また、プロファイル型の磁歪式リニアスケールには、多くのタイプが用意されており、ここに長さを指定することも可能です。今すぐ、お客様のアプリケーションに最適な製品をお探しください。

BTL C1 - プロファイル型 PF - アナログ

BTL C1 - プロファイル型 PF - IO-Link

BTL B1 - プロファイル型 PA - アナログ

BTL C1 - プロファイル型 PA - アナログ

BTL C1 - プロファイル型 PA - IO-Link

プロファイル

フラット形状

フラット形状

ラウンド形状

ラウンド形状

ラウンド形状

インタフェース

アナログ(出力 x 2)

IO-Link

アナログ(出力 x 1)

アナログ(出力 x 2)

IO-Link

周囲温度範囲

-40 ~ 85 °C

-40 ~ 85 °C

-40 ~ 75 °C

-40 ~ 85 °C

-40 ~ 85 °C

非リニアリティ

nnnn = 0050 ~ 0500: ± 60 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

± 50 µm nnnn = 0050 ~ 0500: ± 50 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

nnnn = 0050 ~ 0500: ± 200 µm

nnnn > 0500: ± 0.04% FS

nnnn = 0050 ~ 0500: ± 60 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

± 50 µm nnnn = 0050 ~ 0500: ± 50 µm

nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS

製品ページ

製品ページ

製品ページ

製品ページ

製品ページ

特徴

  • 摩耗のない非接触の動作原理により長寿命
  • コンパクトなデザインで設置が迅速で簡単
  • アナログ信号とIO-Linkタイプを用意
  • IO-Linkによる簡単パラメータ設定
  • IO-Link対応により、温度、湿度、稼働時間などの状態監視情報を取得可能
  • 複数の位置と速度の同時測定
  • 過酷な産業環境に最適な完全密閉のIP67対応アルミニウムハウジング