この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
どの属性を残したいですか?
生産中止
- 使用
-
超音波センサ BUS 用
Ø30 mm のセンサ用 - 材質
-
ステンレス(1.4404)
シリコン SI 70/101 - 寸法
- Ø 50 x 40 mm
- 固定具
- ネジ、端子
- 周囲温度範囲
- -20...80 °C
- 承認/ 適合
-
EHEDG
WEEE
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01