BCC091K

BCC A324-0000-20-003-VX44W6-200

片端コネクタケーブル

接続
7/8" オス、アングル、4 ピン
ケーブル
PVC 黄, 20 m
導体数
4
導体断面積
16 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8" オス、アングル、4 ピン
ケーブル
PVC 黄, 20 m
導体数
4
導体断面積
16 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
9.0 A
保護等級
IP68