- 接続
- M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 22 AWG
- 素線長 L
- 0.60 m
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03