画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-020 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-020 | |
|
-
定価
|
5,090 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| インタフェース | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| ケーブル | PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible | PUR シールド付き 紫, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -20...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応