製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0ETC

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-050

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
EAC