おすすめアクセサリー
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 12-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- ケーブル
- PVC ブラック
- 定格電流(40 ℃)
- 1.5 A
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -10...80 °C
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06