ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC0M3R

まもなく販売終了

Y-コネクタ

型式:

BCC M314-M214-M214-U2118-005

ローディング...

生産中止

接続 1
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
接続 3
M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 0.5 m, ドラッグチェーンに適合
定格電流(40 ℃)
1.0 A
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...80 °C
保護等級
IP67/ IP67/ IP67
承認/ 適合
CE
WEEE
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06