画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き ターコイズブルー, 5 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
プロダクトデザイン
0.6 m, PUR, RJ45, オス
1 m, PUR, RJ45, オス
2 m, PUR, RJ45, オス
5 m, PUR, RJ45, オス
10 m, PUR, RJ45, オス
15 m, PUR, RJ45, オス
20 m, PUR, RJ45, オス
25 m, PUR, RJ45, オス
30 m, PUR, RJ45, オス
35 m, PUR, RJ45, オス
40 m, PUR, RJ45, オス
45 m, PUR, RJ45, オス
50 m, PUR, RJ45, オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
12,630 JPY
定価
|
12,630 JPY
定価
|
15,640 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | PUR シールド付き ターコイズブルー, 5 m | PUR シールド付き 緑, 5 m | PUR シールド付き 緑, 7.5 m |
| ケーブル | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 保護等級 | - | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
CADモデルのダウンロードのみ対応