ローディング...
どの属性を残したいですか?
生産中止
おすすめアクセサリー
- 寸法
- 90 x 16 x 4 mm
- シリーズ
- F01
- 設置・取付け
- 容器外壁で面一
- 接続
- コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR
- スイッチング周波数
- 100 Hz
- インタフェース
- 特殊インタフェース
- 検出距離
- 2~10 mm
- 感度
- センサアンプにて調整可能
- ハウジング材質
- PC PUR
- 検出面材質
- PUR
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 電源電圧 Ub
- 4 ~ 8 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 保護等級
- IP60
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02