- シリーズ
- 75K
- 寸法
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- インタフェース
- アナログ、電圧 0 ~ 10 V NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 機能原理
- 光ファイバアンプ
- 入力機能
-
ティーチング Sn
ボタンロックオン/ オフ - 設定オプション
-
単一パルスの変調
モード:ノーマル/ ファイン/ 高速/ 遠方
LCD 読取り方向
計時機能
工場出荷時設定(リセット)
検出距離(Sn)、2 値
ディスプレイ ON / OFF
感度(Sn)
ライトオン / ダークオン
ボタンロックオン/ オフ
遅延時間 - 動作電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 接続
- ケーブル、2.00 m、PVC
- ハウジング材質
- ABS
- スイッチング周波数
- 8000 Hz/1000 Hz/125 Hz
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
WEEE
テクニカルドキュメント
製品ドキュメンテーション
-
Installation/Assembly manual
-
取扱説明書
-
証明書
-
適合宣言書
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-05
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-05
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-05