この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
どの属性を残したいですか?
生産中止
おすすめアクセサリー
- 機能
- Power Only
- 通信距離
- 0...4 mm
- コンポーネント
- リモート
- 接続
- コネクタ、7/8"、5 ピン
- 出力電圧
- 24 VDC
- 定格出力電流
- 5 A
- ハウジング材質
- 陽極酸化アルミニウム、黒色
- 寸法
- 120 x 45 x 120 mm
- 周囲温度範囲
- -10...50 °C
- 保護等級
- IP67
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01