ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BID0009

生産中止

トランスポンダコーディング安全センサ

型式:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。

お問い合わせ

生産中止

パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
コーディングレベル(EN ISO 14119)
最長反応時間
100 ms
承認/ 適合
安全性
cULus
CE
WEEE
動作原理
非接触型(RFID システム)
接近方向
検出面と側面の全方位
設定動作距離 Sa
4 mm
8 mm
安全出力オフ時最大動作距離 Sar
18 mm
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1、5 ピン、25 cm、PUR
スイッチング出力
2x PNP OSSD
設置・取付け
面一に取付け可能
寸法
39.2 x 18 x 29.5 mm
周囲温度範囲
-25...65 °C
保護等級
IP65
IP67
ハウジング材質
熱可塑性
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

脱着防止

両端コネクタケーブル

トランスポンダコーディング安全センサ

セーフティホルダ

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03