ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BIS0192

UHF リード/ライトヘッドとアンテナ(860...960 MHz)

型式:

BIS VU-320-C7-S4

ローディング...
製品グループ
UHF(860…960 MHz)
作動周波数
920.25…925.75 MHz
無線承認
オーストラリア
寸法
130 x 50.5 x 130 mm
アンテナタイプ
パッチ
偏光
円形
出力パワー調整範囲
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ハウジング材質
PC, コーティング処理 ABS, 亜鉛, ダイカスト, (プラグ)
インタフェース
RS485
電源電圧 Ub
24 V DC (LPS クラス 2)
周囲温度範囲
-20...55 °C
保護等級
IP54
承認/ 適合
ACMA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

RFIDタグ

Multi-frequency processors

RFID システム用ホルダ

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01