ローディング...
どの属性を残したいですか?
おすすめアクセサリー
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - 製品グループ
- UHF(860…960 MHz)
- 作動周波数
- 865…868 MHz
- 無線承認
- ヨーロッパ
- 寸法
- Ø 30 x 98 mm
- アンテナタイプ
- Planar
- 偏光
- 円形
- 出力パワー調整範囲
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- 接続
- M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404)
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18...30 VDC LPS クラス 2
- 周囲温度範囲
- 0...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01