おすすめアクセサリー
- シリーズ
- 31M
- 寸法
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- インタフェース
- PNP/ NPN、NO/NC アナログ電圧 0~5 V
- 入力機能
- ボタンロックオン/ オフ
- 動作原理
- UVセンサ
- 光学機能原理
- 光センサ、焦点合わせ済み
- 照射光特性
- 焦点合わせ済み
- 照明タイプ
- 紫外光
- スポットサイズ
- Ø 16 mm 300 mm の場合
- 検出距離
- 0 ~ 300 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1-オス
- ハウジング材質
- 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
- 検出面材質
- ガラス
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 24 VDC
- 承認/ 適合
-
cETLus
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08