おすすめアクセサリー
- 寸法
- 5 x 6.4 x 34 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- ケーブル
- シリコン 溶接スパーク耐性 ブラック, 2 m
- アプリケーション
-
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
耐溶接環境 - 固定具
- 上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
- ハウジング材質
- PA 12
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...80 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04