129,270 JPY
標準価格
お問い合わせ
どの属性を残したいですか?
おすすめアクセサリー
- 寸法
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
- インタフェース
- BiSS-C;デジタル A/ B(RS422)
- 測定範囲
- 48 m
- 分解能
- 1 µm
- 読取り距離
- 0.01...0.8 mm
- 電源電圧 Ub
- 4.75 ~ 5.25 VDC/10 ~ 28 VDC
- 周囲温度範囲
- -20...70 °C
- 移動方向
- 磁気テープに縦方向
- コードタイプ
- バイナリコード
- 承認/ 適合
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05