この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BNI00HL
BNI PG3-508-0C5-Z015
- インタフェース
- PROFINET I/O
- 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
- あり
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"-ソケット, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- なし
- 最大出力電流
- 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 寸法
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02