どの属性を残したいですか?
製品説明
Balluff の誘導型マルチポジションスイッチは誘導型センサの利点と機械式ハウジングシリーズの利点を併せ持っています。堅牢なハウジングを使用しながら、信頼性の高い誘導型スイッチエレメントがスイッチ機能を担います。
その結果、コンパクトな構造と大きな検出距離からメリットが得られ、非接触の摩耗劣化のない動作が実現します。
誘導型スイッチエレメントの相互に調整された送信周波数は密な並列化を許可します。また、これらのスイッチエレメントは基本的に LED 付きなので、ハウジングカバーですぐにスイッチ機能を確認できます。
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- 仕様
- 誘導型
- 動作原理
- 1-2. スイッチ位置: 誘導型
- 検出距離
- 2 mm
- スイッチング周波数
- 1-2. スイッチ位置: 1500 Hz
- 消費電流
- 1-2. スイッチ位置: 0.2 A
- 定格動作電圧 Ue
- 1-2. スイッチ位置: 24 V DC
- 設置・取付け
- パラレル
- 接続の種類
- 1. スイッチ位置: コネクタ
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
- CE, WEEE, EAC
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
技術図面
-
外観図面
製品ドキュメンテーション
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02