画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器
シリーズ
72K
寸法
10 x 40.1 x 73.5 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
入力機能
SET ボタンと同じ機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンロックオン/ オフ
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
定価
|
40,330 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 72K | 75K |
|---|---|---|
| 寸法 | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | PNP、NO/NC アナログ電圧 0 ~ 10 V |
| 動作原理 | 光ファイバアンプ | 光ファイバアンプ |
| 入力機能 |
SET ボタンと同じ機能 ボタンロックオン/ オフ |
ティーチング Sn ボタンロックオン/ オフ |
| 設定オプション |
検出距離(Sn)、2 値 ディスプレイ ON / OFF スイッチング周波数 5,000/ 1,000 Hz LCD 読取り方向 計時機能 工場出荷時設定(リセット) 遅延時間 ライトオン / ダークオン ティーチングモード、ノーマル/ ファイン 感度(Sn) |
検出距離(Sn)、2 値 単一パルスの変調 モード:ノーマル/ ファイン/ 高速/ 遠方 LCD 読取り方向 計時機能 工場出荷時設定(リセット) ディスプレイ ON / OFF 遅延時間 ボタンロックオン/ オフ ライトオン / ダークオン 感度(Sn) |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 24 VDC | - |
| 照明タイプ | LED 赤色光 | LED 赤色光 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz/1000 Hz | 8000 Hz/1000 Hz/125 Hz |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応