画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
透過型光電センサ
シリーズ
11K
寸法
15 x 44.8 x 29.3 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照射光特性
拡散光
推奨代替品
BOS028T
透過型光電センサ
BOS R81K-X-IS10-02
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
11,510 JPY
定価
|
8,760 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 11K | R81K |
|---|---|---|
| 寸法 | 15 x 44.8 x 29.3 mm | - |
| 動作原理 | 光電センサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア(投光器) | スルービーム光バリア(投光器) |
| 照射光特性 | 拡散光 | - |
| 照明タイプ | 赤外光 | 赤外光 |
| スポットサイズ | Ø 12 mm 光の出口 | - |
| 検出距離 | 0 ~ 20 m | 0.3...20 m |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2 m、PVC |
| ハウジング材質 | ABS |
ABS PMMA |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| ブランド | Global | - |
| パッケージ内容 | - | マウントブラケット |
CADモデルのダウンロードのみ対応