おすすめアクセサリー
- シリーズ
- A
- 寸法
- 18 x 170 x 140 mm
- 検出エリア(PL× AL)
- 120 × 80 mm
- インタフェース
-
PNP ダイナミック 常時開(NO)
NPNダイナミック 常時開(NO) - 動作原理
- ウィンドウ形光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- 赤外光
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11