- 測定範囲
- 0 bar ~ 500 mbar
- 精度
- ±0.18 % FSO BFSL
- 許容圧力
- 5 bar
- 破壊圧力
- 7.5 bar
- 電源電圧 Ub
- 8 ~ 32 VDC
- アナログ出力
- アナログ、電流 4 ~ 20 mA
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- プロセス接続部
- 1 1/2" トライクランプ
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4404)
- シーリング材質
- なし、溶接
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404)
- 媒体温度
- -10...125 °C
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02