おすすめアクセサリー
- 脱落防止
-
50 回以上の落下
コンクリートの上方 2.0 m - バーコード
- GS1 データバー、リニアコード UPC/EAN(A、E、13、8)、 アドオンP2/P5付きUPC/EAN、UPC/EAN クーポン、ISBN Code128、EAN128 ISBT128、Code39、Code39 フルアスキー 、Code39 CIP、 Code 32、コードバー インターリーブド 2of5 、IATA インダストリアル 2of5、スタンダード 2of5、 Code11、 MSI、Plessey、 Code 93、 Follet 2/5
- 2D コード
-
Aztec コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード - 積層コード
-
PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
Micro PDF417
UPC A/E 複合型
EAN/JAN Composites - 読取り距離
-
Datamatrix:2 ~ 10.5 cm(1000 万回)
Code 39:2.5 ~ 7.8 cm(250 万回)
Code 39:1.2 ~ 9.0 cm(500 万回)
Datamatrix:2.6 ~ 5.2 cm(400 万回) - 照明用光源
- LED 白色光
- インタフェース
- RS232/ USB
- 保護等級
- IP65
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01