- シリーズ
- D
- 寸法
- 10 x 75 x 84 mm
- インタフェース
- NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
- 機能原理
- アングルセンサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 光線特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 光スポットサイズ
- Ø 1.7 mm 光の出口
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
- ハウジング材質
- 亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
- 検出面、素材
- ガラス
- 動作電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE - ブランド
- Global
テクニカルドキュメント
製品ドキュメンテーション
-
Installation/Assembly manual
-
付録
-
取扱説明書
-
適合宣言書
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-09
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-09
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-09
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-09