どの属性を残したいですか?
製品説明
Balluff のアングル形光電センサ BWL はフォーク形光電センサに一貫した改良を施したもので、要求度の高いアプリケーションに対応します。その特殊なハウジング形状とビームの配置により、物体への接近・検知がほとんどすべての方向から可能となっています。
赤色光タイプとレーザータイプが多方面での用途に対応します。平坦でサイズの大きい物体の送り検査の場合や複雑なガイドでの物体のカウントと検知の場合、また過酷な産業環境におけるその他のさまざまなアプリケーションの場合に適しています。
取り付けにくい場所にも簡単に設置できます。投光器と受光器は相互にしっかりと調整されているため、それらを固定するための複雑な固定具は必要ありません。その上、時間のかかる調整も不要です。
- シリーズ
- A
- 寸法
- 10 x 90 x 106 mm
- インタフェース
- PNP 常時開(NO)
- 動作原理
- アングルセンサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- 赤外光
- スポットサイズ
- Ø 3.0 mm 光の出口
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4408), パウダーコーティング
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
- CE, cULus, EAC, WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
製品ドキュメンテーション
技術図面
-
外観図面
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-09
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-09